17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

通常単価(税別)
2,373
税込単価
2,610
通常出荷日:1日目

【特長】・酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。・強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。【用途...

詳細を確認

    ご注意

    • 直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないでください。

    型番:

    536792
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    536792の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    536792
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,373
    ( 2,610 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。
    ・強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
    【用途】
    ・屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)
    【商品仕様】
    ・色:ツヤ消し黒
    ・容量(L):0.7
    ・乾燥時間:4~6時間(夏)、10~15時間(冬)
    ・塗り重ね可能時間:1日以上(夏)、2日以上(冬)
    ・塗布面積:4.5~7[[M2]]
    ・JANコード:4970925536792
    ・トラスココード:787-8451
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・長油性アルキド樹脂

    ご注意

    • 直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒の型番536792のページです。 型番536792に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    反射防止用
    4
    満足度:4.0
    設備の光反射防止のために使用しました。主な目的はセンサーの光の反射防止用です。使用した感じとしては悪くなさそうです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒
    油性多用途カラー 0.7L
    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 空色
    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 青
    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L オレンジ
    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 若草色
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格2,3732,079 -2,5942,3732,3732,373
    通常出荷日1日目1日目〜8日目1日目1日目4日目

    油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト