17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vikan パイプクリーナー 5356 ブルー 53563

Vikan パイプクリーナー 5356 ブルー

通常単価(税別)
3,750
税込単価
4,125
通常出荷日:4日目

【特長】・ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や筒状の器材の奥の洗浄が可能です。【用途】・手の届...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • ブルー
  • JANコード
    5705020535635
  • トラスココード
    496-8760
  • 質量(g)
    50
  • 横(mm)
    60
  • 縦(mm)
    160
  • 線径(mm)
    0.35
  • 毛質
    ハード
  • 材質1
    芯部:ステンレス
  • 材質2
    フィラメント:ポリエステル

ご注意

  • ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

型番:

53563
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

53563の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
ブルー
JANコード
5705020535635
トラスココード
496-8760
質量(g)
50
横(mm)
60
縦(mm)
160
線径(mm)
0.35
毛質
ハード
材質1
芯部:ステンレス
材質2
フィラメント:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
53563
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や筒状の器材の奥の洗浄が可能です。
【用途】
・手の届かない配管や器材の奥の洗浄に。
【商品仕様】
・縦(mm):160
・色:ブルー
・横(mm):60
・毛質:ハード
・耐熱温度:121℃
・線径:0.35mm
・JANコード:5705020535635
・トラスココード:496-8760
・質量:50g
【材質/仕上】
・芯部:ステンレス
・フィラメント:ポリエステル

ご注意

  • ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vikan パイプクリーナー 5356 ブルーの型番53563のページです。 型番53563に関する仕様情報を記載しております。
Vikan パイプクリーナー 5356 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vikan パイプクリーナー 5356 ブルー
Vikan パイプクリーナー 5356 レッド
Vikan パイプクリーナー 5356 グリーン
フラットクリーナー
排水口クリーナー
Vikan ハンドル 29755
メーカーVikanVikanVikanリジッドエスコVikan
通常価格3,7503,3793,21129,49717,20412,849
通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目4日目
商品タイプその他その他-その他そうじ機-
その他オプションオプション----
ブルーレッド----
JANコード57050205356355705020535642----
トラスココード496-8760496-8778----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト