17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 電子テープカッター

    ELM

    電子テープカッター

    5.0

    通常価格(税別):48510円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 電動テープカッター(M/MSシリーズ)

    アズワン

    電動テープカッター(M/MSシリーズ)

    3.8

    通常価格(税別):9025円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • オールアンカー C/SC

    サンコーテクノ

    オールアンカー C/SC

    オールアンカー C/SC

    サンコーテクノ

    オールアンカー C/SC

    -

    通常価格(税別):53円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • オートテーパー TCE-100/TCE-200

    ニチバン

    オートテーパー TCE-100/TCE-200

    4.5

    通常価格(税別):9984円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト【1~40個入り】

    ミスミ

    特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト【1~40個入り】

    4.2

    通常価格(税別):518円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ミニオイラー EPO-1

    E-Value

    ミニオイラー EPO-1

    -

    通常価格(税別):1190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

    -

    通常価格(税別):11901円~

    通常出荷日:4日目

  • TCD-60 替刃

    ELM

    TCD-60 替刃

    TCD-60 替刃

    ELM

    TCD-60 替刃

    -

    通常価格(税別):516円~

    通常出荷日:2日目

  • マルチボルトバッテリーシリーズ

    HiKOKI(旧日立工機)

    マルチボルトバッテリーシリーズ

    -

    通常価格(税別):20085円~

    通常出荷日:1日目

  • ABSストロングケースGT

    アステージ

    ABSストロングケースGT

    -

    通常価格(税別):8750円~

    通常出荷日:1日目

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エルム 電子テープカッター用部品

通常単価(税別)
1,40916,797
税込単価
1,55018,477
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・消耗部品につき定期的なメンテナンス時にユニットでの交換が可能です。【用途】・部品交換

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合本体

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体材質詳細

品名

RoHS?最小発注数量
M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200
4573335380254
868-4314
66.000
ホルダー:ポリアセタール(POM)/リング:シリコンゴム
剥離ローラーホルダーユニット(ヒラ)
-
4個
M-1000、M-2000
4573335380261
835-8250
66.000
ホルダー:ポリアセタール(POM)/リング:シリコンゴム
剥離ローラーホルダーユニット(ローレット)
10
1個
M-1000、M-2000
4573335380193
321-0928
125.000
-
カッターユニット(オートフィードタイプ)
10
1個
MS-1100、MS-2200
4573335380209
321-0944
184
-
カッターユニット(オートフィードタイプ)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,409
( 1,550 )
4日目
1,500
( 1,650 )
1日目
10,603
( 11,663 )
2日目
16,797
( 18,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消耗部品につき定期的なメンテナンス時にユニットでの交換が可能です。
【用途】
・部品交換

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルム 電子テープカッター用部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルム 電子テープカッター用部品
エルム 電子テープカッター用リールスタンド24
エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー
TCD-60 替刃
エルム 電子カッター
電子テープカッター
メーカーELMELMELMELMELMELM
通常価格1,409-10,78020,68051655,440 -48,510 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目2日目1日目〜1日目〜
部品区分交換部品オプション部品オプション部品替刃--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト