17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー

帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー

通常単価(税別)
3,4103,602
税込単価
3,7513,962
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・帯電防止素材を使った活動的な2タック仕様のワークパンツです。

  • 商品分類
    ズボン
  • 色(系統)
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 質量(g)
    350
  • 材質1
    表地・ポリエステル65% 綿35%
  • 色詳細
    シルバーグレー
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ウエスト(cm)

股下(cm)

最小発注数量
4932514380278
806-7135
70
80
4個
4932514380285
806-7136
73
80
4個
4932514380292
806-7137
76
80
4個
4932514380308
806-7138
79
80
4個
4932514380315
806-7052
82
80
4個
4932514380322
806-7053
85
80
4個
4932514380339
806-7054
88
78
4個
4932514380346
806-7055
91
78
4個
4932514380353
806-7056
95
78
4個
4932514380360
806-7130
100
78
4個
4932514380377
806-7131
105
78
4個
4932514380384
806-7132
110
78
4個
4932514380391
806-7133
115
78
4個
4932514380407
806-7134
120
78
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,410
( 3,751 )
6日目
3,410
( 3,751 )
5日目
3,410
( 3,751 )
5日目
3,410
( 3,751 )
5日目
3,410
( 3,751 )
5日目
3,410
( 3,751 )
5日目
3,509
( 3,860 )
5日目
3,509
( 3,860 )
5日目
3,509
( 3,860 )
5日目
3,509
( 3,860 )
5日目
3,509
( 3,860 )
5日目
3,509
( 3,860 )
5日目
3,602
( 3,962 )
5日目
3,602
( 3,962 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・帯電防止素材を使った活動的な2タック仕様のワークパンツです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯電防止サマーワークパンツシルバーグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー
帯電防止サマーカーゴパンツブルー
帯電防止サマーワークパンツブルー
長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ
帯電防止半袖シャツブルー
帯電防止半袖ブルゾンネイビー
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格3,410-4,236 -3,410 -5,160 -4,023 -4,566 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
商品分類ズボンズボンズボンジャケットワークシャツジャケット
色(系統)
帯電防止素材ありありありなしありあり
JIS規格適合品×
質量(g)350410350540.000350390

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト