ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4 532
通常単価(税別)
3,343
税込単価
3,677
通常出荷日:7日目

【特長】・人気のEDテ-パ-付きヤスリを仕上げ専用に粒度を細かくしたタイプで、特に#600の仕上げ面は...

詳細を確認
  • 力を入れずに使用してください。目づまり時は灯油などを使い、ブラシで洗ってください。

型番:

532
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

532の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,343
( 3,677 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のEDテ-パ-付きヤスリを仕上げ専用に粒度を細かくしたタイプで、特に#600の仕上げ面は最高です。
【用途】
・深溝部分(リブ)の研磨、狭い部分の研磨、R取り、糸面取り、その他金型の仕上げ研磨、等
【商品仕様】
・形状:平
・粒度(#):325
・全長(mm):175
・刃長(mm):30
・柄の形状:角(□7.5×3.2)
・JANコード:4957468005329
・トラスココード:852-8825
・質量:20g
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒
・ニッケル

ご注意

  • 力を入れずに使用してください。目づまり時は灯油などを使い、ブラシで洗ってください。

商品情報

商品仕様

【型番:532】
・粒度(#):325
・形状:平
・刃長(mm):30
・全長(mm):175
・柄の形状:角(□7.5×3.2)
・材質:工具鋼、ダイヤ砥粒、ニッケル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4の型番532のページです。 型番532に関する仕様情報を記載しております。
呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4
呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-4
呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6
呉英 DIAヤスリ EDタイプ 9種類セット
精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)
ブライト900 精密タイプ
メーカー呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所広島鑢製造所ツボサン
通常価格3,3432,2723,40620,9008,507 -17,500 -
通常出荷日7日目14日目7日目1日目3日目〜2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト