ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

呉英 DIAヤスリ EDタイプ 9種類セット

呉英 DIAヤスリ EDタイプ 9種類セット 530
通常単価(税別)
20,90018,015
税込単価
22,99019,817
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・人気のEDテ-パ-付きヤスリを仕上げ専用に粒度を細かくしたタイプで、特に#600の仕上げ面は...

詳細を確認

型番:

530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

530の仕様・寸法情報

断面形状
単品/パック/セット
セット
材質1
工具鋼
材質2
ダイヤ砥粒
材質3
ニッケル
JANコード
4957468005305
トラスココード
852-8823
質量(g)
112

型番リスト

表示件数
型番
530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,90018,015
( 19,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のEDテ-パ-付きヤスリを仕上げ専用に粒度を細かくしたタイプで、特に#600の仕上げ面は最高です。
【用途】
・深溝部分(リブ)の研磨、狭い部分の研磨、R取り、糸面取り、その他金型の仕上げ研磨、等
【商品仕様】
・DIAヤスリEDタイプ9種類セット
・JANコード:4957468005305
・トラスココード:852-8823
・質量:112g
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒
・ニッケル

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

呉英 DIAヤスリ EDタイプ 9種類セットの型番530のページです。 型番530に関する仕様情報を記載しております。
呉英 DIAヤスリ EDタイプ 9種類セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呉英 DIAヤスリ EDタイプ 9種類セット
呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4
呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6
呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-4
ブライト900 精密タイプ
精密ヤスリ 売れ筋特選セット
メーカー呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所ツボサンバローベ
通常価格20,9003,3433,4062,27217,500 -47,296
通常出荷日1日目7日目7日目14日目2日目〜1日目
断面形状-----
単品/パック/セットセット---セット-
材質1工具鋼-----
材質2ダイヤ砥粒-----
材質3ニッケル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト