17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット ジャッキーオイル32 300ml 527

エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:1日目

【特長】・ガレージジャッキー等、軽荷重の油圧ジャッキーに最適です。【商品仕様】・容量(ml):300・...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • JANコード
    4960833527005
  • トラスココード
    868-2548
  • 質量(g)
    270.000
  • 材質1
    主成分:潤滑基油
  • 容量(ml)
    300

型番:

527
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

527の仕様・寸法情報

種類
オイル
JANコード
4960833527005
トラスココード
868-2548
質量(g)
270.000
材質1
主成分:潤滑基油
容量(ml)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
527
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガレージジャッキー等、軽荷重の油圧ジャッキーに最適です。
【商品仕様】
・容量(ml):300
・JANコード:4960833527005
・トラスココード:868-2548
・質量:270g
【材質/仕上】
・主成分:潤滑基油

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エーゼット ジャッキーオイル32 300mlの型番527のページです。 型番527に関する仕様情報を記載しております。
エーゼット ジャッキーオイル32 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーゼット ジャッキーオイル32 300ml
エーゼット ジャッキーオイル10 300ml
300ml ミシンオイル
コスモピュアセイフティー(10-32)
コスモスクリュー32
300ml ドライファストルブ
メーカーエーゼットエーゼットエスココスモ石油コスモ石油エスコ
通常価格55066269010,978 -12,254975
通常出荷日1日目4日目1日目5日目5日目1日目
種類オイルオイルオイル--スプレー
JANコード49608335270054960833528002----
トラスココード868-2548868-2549----
質量(g)270.000270.000----
材質1主成分:潤滑基油主成分:潤滑基油----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト