17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤスプレー スウィングLN 526

ダイヤスプレー スウィングLN

通常単価(税別)
1,401
税込単価
1,541
通常出荷日:4日目

【特長】・ロングノズルの普及型でどんな角度でも霧がでます・18cmロングノズル付き・ボトルの口が幅広い...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

型番:

526
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

526の仕様・寸法情報

トラスココード
126-1713
JANコード
4977263005263
質量(g)
110.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
容器:ペット(PET)
RoHS?
6

絞り込み条件

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
526

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

RoHS?最小発注数量
126-1713
4977263005263
110.000
容器:ペット(PET)
6
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,401
( 1,541 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングノズルの普及型でどんな角度でも霧がでます
・18cmロングノズル付き
・ボトルの口が幅広い(約28mm)ので液の注入が楽にできます(526のみ)
・ポリエチレンボトルなので薬品に強い。液を多く使用するときは1000mLが便利です(529のみ)
【用途】
・家庭園芸・アイロン・理美容など

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー スウィングLNの型番526のページです。 型番526に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤスプレー スウィングLNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスプレー スウィングLN
ダイヤスプレー スウィング1000
ダイヤスプレー スウィング300
ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500
ダイヤスプレー アルファ
ダイヤスプレー ツーウェイ
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格1,4011,0927589461,6203,487
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目〜1日目〜1日目
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト