17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インペリアル フレアリングツール グラバーロールエアー 525-F

インペリアル フレアリングツール グラバーロールエアー

通常単価(税別)
23,21522,161
税込単価
25,53724,377
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16~5/8 外径まで、...

詳細を確認
  • JANコード
    0699244140582
  • 質量(g)
    900.000
  • トラスココード
    852-0687

型番:

525-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

・チューブのサイズに応じて、ハンドルを4~6半回転すると綺麗なフレアが完成します
・タイプ:インチ用
・フレア角度(°):45
・適合管サイズ(インチ):3/16~5/8
・適合管サイズ(mm):4.7~16

 

525-Fの仕様・寸法情報

JANコード
0699244140582
質量(g)
900.000
トラスココード
852-0687
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
525-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,21522,161
( 24,377 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16~5/8 外径まで、ミリ寸法では4.7~16外径までどんな寸法のチューブも固定しフレアできます。
【用途】
・銅管のフレア加工。
【商品仕様】
・フレア角度:45°
・適合管サイズ(インチ):3/16~5/8インチ
・適合管サイズ(mm)4.7~16
・チューブのサイズに応じて、ハンドルを4~6半回転すると綺麗なフレアが完成します。
・JANコード:0699244140582
・トラスココード:852-0687
・質量:900g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インペリアル フレアリングツール グラバーロールエアーの型番525-Fのページです。 型番525-Fに関する仕様情報を記載しております。
インペリアル フレアリングツール グラバーロールエアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インペリアル フレアリングツール グラバーロールエアー
インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用
ラチェット式フレアリングツール 新冷媒対応
手動・電動ドリル兼用フレアリングツール 新冷媒対応
電動フレアツール 100×103×224mm
フレア加工に フレアリングツール645
メーカーインペリアルインペリアルトラスコ中山トラスコ中山タスコアサダ
通常価格23,21597,77827,76024,43758,10815,244
通常出荷日4日目3日目1日目1日目4日目1日目
JANコード06992441405820699244140490----
質量(g)900.0001100.0----
トラスココード852-0687732-3662----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト