17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ 525703

アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

通常単価(税別)
1,286
税込単価
1,415
通常出荷日:3日目

【特長】・各種金属の質感を損なわず、サビの発生を抑えることができます。・ラッカー、油性塗料、水性塗料を...

詳細を確認
  • JANコード
    4970925525703
  • トラスココード
    824-9188
  • 質量(g)
    360

型番:

525703
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

525703の仕様・寸法情報

JANコード
4970925525703
トラスココード
824-9188
質量(g)
360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
525703
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286
( 1,415 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種金属の質感を損なわず、サビの発生を抑えることができます。
・ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
【用途】
・銅・真鍮・鉄・アルミ・ステンレス・クロームメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの金属製品の防錆
・及び、下塗りに。
【商品仕様】
・塗り面積(平米):0.9-1.2
・乾燥時間(分):夏期:15-30 冬期:30-60
・JANコード:4970925525703
・トラスココード:824-9188
・質量:360g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤの型番525703のページです。 型番525703に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
錆止め
4
満足度:4.0
金属の錆止めに使っています。 塗りやすくて使いやすいです。 最後まで使いきれるのでエコです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ
アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ
シルバージンクスプレー
ジンクスプレー
鉄部用クリヤコート
油性サビ鉄用
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,2862,4122,4702,4519461,517 -
通常出荷日3日目3日目4日目1日目1日目1日目〜
JANコード4970925525703497092552569749709255188114970925518712--
トラスココード824-9188824-9187----
質量(g)3601000490584--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト