17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 15本入 523021
  • TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 15本入

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 15本入

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・クライオチルバイアル(外...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    ~50
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    1.8
  • トラスココード
    134-2915

型番:

523021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

523021の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
~50
本体材質
PP
容量(ml)
1.8
トラスココード
134-2915

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
523021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済)1.8ml滅菌済
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 15本入の型番523021のページです。 型番523021に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 15本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 15本入
TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.0ml 滅菌済 25本入
TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済 500本入
TARSONS クライオチルバイアル 1.8ml 滅菌済 (500個入)
TARSONS クライオチルバイアル 1.0ml 滅菌済 (500個入)
TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格1,1701,17021,7711,4601,17021,223
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)~50~50~50~50~50~50
本体材質PPPPPPPPPPPP
容量(ml)1.814.51.811.8
トラスココード134-2915134-2971134-2988134-6271134-6274136-6693

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト