17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スーパーグレードクーラント

通常単価(税別)
1,34485,810
税込単価
1,47894,391
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮し、冷却系統の金属の腐食を防...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
ピンク
2
4972796090243
868-1817
2300
1個
2
4972796090250
868-1818
2300
1個
ピンク
20
4972796092520
122-3070
22000
1個
20
4972796092537
122-3068
22000
1個
ピンク
200
4972796093336
122-3060
250000
1個
200
4972796093343
122-3061
250000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,349
( 1,484 )
1日目
1,344
( 1,478 )
1日目
10,716
( 11,788 )
4日目
10,716
( 11,788 )
15日目
85,810
( 94,391 )
8日目
85,810
( 94,391 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮し、冷却系統の金属の腐食を防止します。
・高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用できます。
・消泡剤配合により、劣化したクーラントの気泡の発生を防止し、エンジンの冷却効率を高めて、オーバーヒートを予防します。
・凍結温度-40℃で日本全国で使用できます。
・全量交換により、通常使用で4年間又は10万km交換不要の長寿命クーラントです。
・最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
・最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
・長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
【用途】
・エンジン冷却液。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーグレードクーラントのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車ラジエター内クーラントとして定期交換
5
満足度:5.0
以前、同じメーカー古川薬品の原液100%を水道水を使用して 30%~50%で希釈使用しておりましたが、最近は、より高信頼...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーグレードクーラント
スーパーディーゼルクーラント JIS
精製水
手回し洗たく機
ポリロングライフクーラント
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
メーカー古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業インダストリーコーワ古河薬品工業アズワン
通常価格1,344-9,4411,2099,76112,5014,800 -
通常出荷日1日目〜14日目1日目9日目11日目在庫品1日目〜
商品タイプその他-----
材質1エチレングリコール-----
材質2防錆剤-----
材質3消泡剤-----
商品タイプ詳細スーパーグレードクーラント-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト