17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つくし 熱中症対策ポスター 緊急時連絡表 上質紙 52
  • つくし 熱中症対策ポスター 緊急時連絡表 上質紙

つくし 熱中症対策ポスター 緊急時連絡表 上質紙

通常単価(税別)
350
税込単価
385
通常出荷日:4日目

【特長】・緊急時の連絡先が一目でわかります。【用途】・緊急時の対策として。【商品仕様】・上質紙製・質量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    緊急時連絡表
  • JANコード
    4580284648380
  • トラスココード
    134-5112
  • 質量(g)
    42.000

型番:

52
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

52の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
緊急時連絡表
JANコード
4580284648380
トラスココード
134-5112
質量(g)
42.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
52
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急時の連絡先が一目でわかります。
【用途】
・緊急時の対策として。
【商品仕様】
・上質紙製
・質量:42g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つくし 熱中症対策ポスター 緊急時連絡表 上質紙の型番52のページです。 型番52に関する仕様情報を記載しております。
つくし 熱中症対策ポスター 緊急時連絡表 上質紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つくし 熱中症対策ポスター 緊急時連絡表 上質紙
つくし 汗流帽II
熱中症対策ポスター
熱中症予防緊急医療情報カード
熱中症アラートバンドタイプ
熱中対策アラート ハートウォッチ
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房昭和商会昭和商会グリーンクロス
通常価格3501,370254 -1963,5114,668
通常出荷日4日目2日目1日目1日目5日目7日目
商品タイプその他頭周り用品標識その他--
詳細タイプ緊急時連絡表-----
JANコード45802846483804580284630637----
トラスココード134-5112414-1873----
質量(g)42.00030.00060---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト