ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3M まとめ買い エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ厚口白無地10面

3M まとめ買い エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ厚口白無地10面 51866
通常単価(税別)
4,238
税込単価
4,662
通常出荷日:3日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。・印刷後に剥がしやすくフチがすっきりとし...

詳細を確認

型番:

51866
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51866の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
51866
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,238
( 4,662 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
・印刷後に剥がしやすくフチがすっきりとしたタイプです。
・印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
・名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプです。
【用途】
・名刺作成に。
・名札ホルダーの台紙に
・発注点カード作成に
【商品仕様】
・色:白無地
・面付:2列×5段(10面)
・1パック内:1000片
・ラベルサイズ(mm)縦×横:55×91
・厚さ(mm):0.23
・シートサイズ:A4
・シートサイズ:210×300mm
・JANコード:4906186518666
・トラスココード:820-0163
・質量:1550g
【材質/仕上】
・上質紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M まとめ買い エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ厚口白無地10面の型番51866のページです。 型番51866に関する仕様情報を記載しております。
3M まとめ買い エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ厚口白無地10面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M まとめ買い エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ厚口白無地10面
3M エーワン PPCラベル A4ノーカット厚口 100シート(枚)
3M ラベルシール(レーザープリンタ)10面 (500枚入)
3M ラベルシール(インクジェット)10面 (500枚入) 28942
3M ラベルシール(インクジェット)10面 (500枚入) 28914
3M パソコン&ワープロラベルシール東芝10面 (500枚入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,2388,96021,86922,42922,42918,404
通常出荷日3日目4日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト