ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ マチノカップリングセット

カクダイ マチノカップリングセット 5173-50
通常単価(税別)
10,298
税込単価
11,328
通常出荷日:7日目

【特長】・呼20・25:ゴムリングなし【商品仕様】・マチノカップリングセット・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

5173-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5173-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353641031
トラスココード
807-6997
質量(g)
1161.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
5173-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,298
( 11,328 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼20・25:ゴムリングなし
【商品仕様】
・マチノカップリングセット
・JANコード:4972353641031
・トラスココード:807-6997
・質量:1161g
【材質/仕上】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ マチノカップリングセットの型番5173-50のページです。 型番5173-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ マチノカップリングセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ マチノカップリングセット
カクダイ ホースニップル
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ブレードフレキ
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ ステンレスエルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格10,2984,1842,0872,1776,6471,363
通常出荷日7日目8日目7日目8日目1日目8日目
JANコード497235364103149723536135884972353647378497235379925149723537834894972353647088
トラスココード807-6997807-7529807-8027807-5774807-5516807-8002
質量(g)1161.000460.00088133449.000130.000
材質1黄銅黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)SUS304材質 被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 青銅SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト