ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤスプレー ハンディ500 517

ダイヤスプレー ハンディ500

通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:2日目

【特長】・安定感のある流線型ボトル500mL・ボトルの口が幅広い(約28mm)タイプです【用途】・家庭...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    500
  • ノズル
    ノズル付き
  • グリーン
  • トラスココード
    126-1715
  • JANコード
    4977263005171
  • 質量(g)
    81
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    114
  • 高さ(mm)
    211
  • 幅(mm)
    98

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

型番:

517
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

517の仕様・寸法情報

容量(ml)
500
ノズル
ノズル付き
グリーン
トラスココード
126-1715
JANコード
4977263005171
質量(g)
81
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
容器:ポリエチレン(PE)
奥行(mm)
114
高さ(mm)
211
幅(mm)
98
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
517
RoHS?最小発注数量
6
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感のある流線型ボトル500mL
・ボトルの口が幅広い(約28mm)タイプです
【用途】
・家庭園芸・アイロン・理美容など

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー ハンディ500の型番517のページです。 型番517に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤスプレー ハンディ500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスプレー ハンディ500
ダイヤスプレー スイング500
ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500
ダイヤスプレー アルファ
ダイヤスプレー ツーウェイ
ダイヤスプレー スウィング300
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格7001,028 -979 -1,6203,487758 -
通常出荷日2日目1日目4日目〜1日目〜1日目1日目
容量(ml)50050050010001001~~499
ノズルノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き-ノズル付き
グリーン-----
トラスココード126-1715-----
JANコード4977263005171-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト