17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ サラヤフォーマー 51440

サラヤ サラヤフォーマー

通常単価(税別)
19,135
税込単価
21,049
通常出荷日:5日目

【特長】・薬液と水道水を自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。【用途】・水圧式簡易発泡装置【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    その他
  • 容量(L)
    1
  • 詳細タイプ
    水圧式の発泡装置
  • JANコード
    4973512514401
  • トラスココード
    816-2878
  • 質量(g)
    705.000
  • 材質1
    スプレーガン:PVC、PE、亜鉛ダイキャスト
  • 材質2
    フタ式アスピレーター:PP、PE
  • 材質3
    薬液タンク:PE、薬液ホース:PVC
  • 材質4
    薬液ストレーナー:PP、フォーマーエンドキャップスクリーン:EPDM、SUS304

型番:

51440
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51440の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
その他
容量(L)
1
詳細タイプ
水圧式の発泡装置
JANコード
4973512514401
トラスココード
816-2878
質量(g)
705.000
材質1
スプレーガン:PVC、PE、亜鉛ダイキャスト
材質2
フタ式アスピレーター:PP、PE
材質3
薬液タンク:PE、薬液ホース:PVC
材質4
薬液ストレーナー:PP、フォーマーエンドキャップスクリーン:EPDM、SUS304
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
51440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,135
( 21,049 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬液と水道水を自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
【用途】
・水圧式簡易発泡装置
【商品仕様】
・容量1L
・JANコード:4973512514401
・トラスココード:816-2878
・質量:705g
【材質/仕上】
・スプレーガン:PVC、PE、亜鉛ダイキャスト
・フタ式アスピレーター:PP、PE
・薬液タンク:PE、薬液ホース:PVC、薬液ストレーナー:PP、フォーマーエンドキャップスクリーン:EPDM、SUS304

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラヤ サラヤフォーマーの型番51440のページです。 型番51440に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ サラヤフォーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ サラヤフォーマー
サラヤ SS-B
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
ジョイ ALLinONE 泡スプレー 詰め替え
台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIB
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤP&Gサラヤ
通常価格19,1356,28911,67310,7251,04111,489
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-食器洗浄剤食器洗浄剤-食器洗浄剤
オプションその他-----
容量(L)1-----
詳細タイプ水圧式の発泡装置-----
JANコード4973512514401497351231729349876963079574973512310379-4973512310744

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト