ファクトリーサプライ用品技術窓口

田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#10 514-#10
  • 田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#10

田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#10

通常単価(税別)
2,696
税込単価
2,966
通常出荷日:1日目

【特長】・眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート・レンズサイズ 108mm×51mm(ANSI)・遮...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • 商品タイプ
    オプション品
  • JANコード
    4941054514104
  • 質量(g)
    20
  • トラスココード
    853-7178
  • 材質1
    ポリカーボネート(ハードコート)●ゴールドミラーコート

ご注意

  • ゴールドミラーコートに外傷がある場合、使用を中止してください。
  • ゴールドミラーコートに外傷がある場合、使用を中止してください。

型番:

514-#10
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

514-#10の仕様・寸法情報

形状
その他
商品タイプ
オプション品
JANコード
4941054514104
質量(g)
20
トラスココード
853-7178
材質1
ポリカーボネート(ハードコート)●ゴールドミラーコート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
514-#10
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,696
( 2,966 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート
・レンズサイズ 108mm×51mm(ANSI)
・遮光度 #10
【用途】
・遮光度#10までの作業
【商品仕様】
・ポリカーボネートANSI規格品ハードコート
・田中製作所 タフゴールドシェードプレート
・JANコード:4941054514104
・トラスココード:853-7178
・質量:20g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート(ハードコート)
・ゴールドミラーコート

ご注意

  • ゴールドミラーコートに外傷がある場合、使用を中止してください。
  • ゴールドミラーコートに外傷がある場合、使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#10の型番514-#10のページです。 型番514-#10に関する仕様情報を記載しております。
田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#10
田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#11
田中製作所 防災面ヘルメット用クリア
替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用)
直かぶり型防災面(紫外線用)
フェイスプロテクション6X3F0100
メーカー田中製作所田中製作所田中製作所トラスコ中山理研オプテックアズワン
通常価格2,6962,9404,2007,0966,9301,850
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
形状その他その他防災面-防災面防災面
商品タイプオプション品オプション品本体-本体本体
JANコード49410545141044941054514111----
質量(g)2020250---
トラスココード853-7178853-7179853-7182---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト