ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーシステムパネル(タペストリー用) 51349
  • イージーシステムパネル(タペストリー用)

イージーシステムパネル(タペストリー用)

通常単価(税別)
56,415
税込単価
62,057
通常出荷日:4日目

【特長】・組立て簡単でローコストなPR用のバックパネルです。【用途】・イベント会場や記者発表場の背景パ...

詳細を確認

ご注意

  • 面ファスナーは縫製が必要です。
  • 本体を広げるときは無理に力を加えると変形、破損する恐れがございますので十分にご注意ください。(メディアが本体に引っかかってないか確認してください。)
  • スチームアイロンを使ってメディアのシワを伸ばすことができますが、必ず低温でスチームを併用してください。

型番:

51349
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51349の仕様・寸法情報

材質(本体)
本体:アルミ・プラスチック
質量(g)
6000
トラスココード
827-5739
材質1
バー:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
51349
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,415
( 62,057 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立て簡単でローコストなPR用のバックパネルです。
【用途】
・イベント会場や記者発表場の背景パネルとして。
・企業や製品のプロモーションに。
【材質】
・本体:アルミ・プラスチック
・バー:スチール

ご注意

  • 面ファスナーは縫製が必要です。
  • 本体を広げるときは無理に力を加えると変形、破損する恐れがございますので十分にご注意ください。(メディアが本体に引っかかってないか確認してください。)
  • スチームアイロンを使ってメディアのシワを伸ばすことができますが、必ず低温でスチームを併用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージーシステムパネル(タペストリー用)の型番51349のページです。 型番51349に関する仕様情報を記載しております。
イージーシステムパネル(タペストリー用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーシステムパネル(タペストリー用)
標識用スタンド 300×600mm用
標識用スタンド 600×300mm用
標識用スタンド 600×450mm用
標識用スタンド 450×300mm用
標識用スタンド 600×600mm用
メーカー友屋ユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格56,41513,751 -11,191 -12,94311,308 -24,934
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目1日目1日目
材質(本体)本体:アルミ・プラスチック-----
質量(g)6000-----
トラスココード827-5739-----
材質1バー:スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト