17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ 洗眼器A型 51057

サラヤ 洗眼器A型

通常単価(税別)
34,987
税込単価
38,486
通常出荷日:5日目

【特長】・ノズルを手前に倒してレバーを回すと、左右のノズルから水が噴出します。【用途】・洗眼【商品仕様...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696510579
  • トラスココード
    816-2865
  • 質量(g)
    1650

型番:

51057
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51057の仕様・寸法情報

JANコード
4987696510579
トラスココード
816-2865
質量(g)
1650
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
51057
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,987
( 38,486 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルを手前に倒してレバーを回すと、左右のノズルから水が噴出します。
【用途】
・洗眼
【商品仕様】
・電源不要
・JANコード:4987696510579
・トラスココード:816-2865
・質量:1650g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラヤ 洗眼器A型の型番51057のページです。 型番51057に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ 洗眼器A型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ 洗眼器A型
アルボース アルボース洗眼器TH-A3型
洗眼器 壁掛型
自動手指消毒器 アルボース S-2A
サラヤ サニタリバー WS-B3SN マルチフィット型 石けん液タイプ
自動手指消毒剤器 HDI-2020
メーカーサラヤアルボースアズワンアルボースサラヤサラヤ
通常価格34,98737,49318,50024,498245,22177,805
通常出荷日5日目5日目1日目8日目5日目2日目
JANコード4987696510579-----
トラスココード816-2865-----
質量(g)1650-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗眼器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト