ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

通常単価(税別)
3,690
税込単価
4,059
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。【用途】・高温にさらされるフランジシールに...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • JANコード
    6902545309720
  • トラスココード
    814-8155
  • 質量(g)
    55
  • 材質1
    主成分:合成樹脂
  • 詳細タイプ
    チューブ入タイプ
  • 粘度型
    ペースト
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~200
  • 容量(ml)
    50
  • タイプ
    嫌気性
  • 推奨硬化促進剤
    7649

型番:

510-50
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

510-50の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
JANコード
6902545309720
トラスココード
814-8155
質量(g)
55
材質1
主成分:合成樹脂
詳細タイプ
チューブ入タイプ
粘度型
ペースト
使用温度範囲(℃)
-55~200
容量(ml)
50
タイプ
嫌気性
推奨硬化促進剤
7649

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
510-50
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
【用途】
・高温にさらされるフランジシールに。
・剛性フランジ用
・硬化樹脂は硬い
【商品仕様】
・色:赤
・容量(ml):50
・粘度:ペースト
・粘度:ペースト
・使用温度範囲:-55~200℃
・推奨硬化促進剤:7649
・ペースト状
・JANコード:6902545309720
・トラスココード:814-8155
・質量:55g
【材質/仕上】
・主成分:合成樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50mlの型番510-50のページです。 型番510-50に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml
50ml フランジシール剤
50ml フランジシール剤
ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)
ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)
250g 液状ガスケット(嫌気性)
メーカーヘンケルエスコエスコヘンケルヘンケルエスコ
通常価格3,6904,5674,2703,744 -14,3607,279
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
商品種類シーリング剤-シーリング剤シーリング剤シーリング剤その他
-その他その他
JANコード6902545309720---6902545309799-
トラスココード814-8155---445-2020-
質量(g)55---398-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト