17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M エーワン マルチカード名刺 標準アイボリー 10面 (10枚入) 51033

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M エーワン マルチカード名刺 標準アイボリー 10面 (10枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

51033

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
・ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
・しっとりとした質感の落ちついたアイボリー色の名刺用紙です。
・名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプで標準的な厚みの用紙です。
【用途】
・名刺作成に
・名札ホルダーの台紙に
・発注点カード作成に
【商品仕様】
・色:アイボリー
・面付:10面
・1パック内:100片
・サイズ:縦×横(mm):297×210
・シートサイズ:A4
・厚さ(mm):0.2
・サイズ:縦×横(mm):297×210
・シートサイズ:A4
・カードサイズ(mm)縦×横:55×91
・カードサイズ:縦×横(mm)
・厚み:0.2mm
・インクジェット・レーザープリンター兼用
・10シート(100枚)
・JANコード:4906186510332
・トラスココード:820-0154
・質量:125g
【材質/仕上】
・上質紙

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト