ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510 510

アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

通常単価(税別)
57,486
税込単価
63,235
通常出荷日:4日目

サイドハンドルの台車です。【主な用途】・倉庫での物品移動。・工場での物品移動。【仕様】・荷台寸法:12...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    126-4732
  • 質量 (g)
    53000
  • 材質1
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径 (mm)
    200
  • ハンドル高さ (mm)
    900
  • 高さ (mm)
    295
  • 長さ (mm)
    1225
  • 幅 (mm)
    775
  • 騒音値 (dB)
    60

ご注意

  • 均等荷重は500kg以下です。均等荷重以上載せないでください。
  • 人を載せないでください。高い位置から荷物を落とさないでください。
  • 本商品は組立が必要な商品です。組立後はボルトナットをしっかり締めてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

510の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
トラスココード
126-4732
質量(g)
53000
材質1
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
キャスター径(mm)
200
ハンドル高さ(mm)
900
高さ(mm)
295
長さ(mm)
1225
幅(mm)
775
騒音値(dB)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,486
( 63,235 )
4日目

詳細情報

基本情報

サイドハンドルの台車です。
【主な用途】
・倉庫での物品移動。
・工場での物品移動。
【仕様】
・荷台寸法:1225×775mm
・床面高さ:295mm
・押手高さ:900mm
・車輪径:200mm
・積載荷重:500kg
・質量:53kg
【材質など】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重は500kg以下です。均等荷重以上載せないでください。
  • 人を載せないでください。高い位置から荷物を落とさないでください。
  • 本商品は組立が必要な商品です。組立後はボルトナットをしっかり締めてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510の型番510のページです。 型番510に関する仕様情報を記載しております。
アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510
アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310
スチール製ダンディ台車 ハンドル両サイドタイプ 長尺物運搬台車
長尺物運搬車(ハンドストッパー付) PLA300-W-HS
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)
プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
メーカー石川製作所石川製作所花岡車輌カナツートラスコ中山トラスコ中山
通常価格57,48631,85537,890 -37,20034,79027,149 -
通常出荷日4日目4日目14日目13日目8日目6日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車-
本体材質スチール製スチール製スチール製樹脂製スチール製-
騒音対策あり--あり--
均等荷重(kg)500300-300--
本体/オプション本体本体本体本体本体-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト