ファクトリーサプライ用品技術窓口

水中泥水ポンプ 50TMLS2.25S-50HZ

水中泥水ポンプ

通常単価(税別)
58,965
税込単価
64,862
通常出荷日:5日目

【特長】・異物通過径は10mmです。・ハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    220
  • 全揚程 (m)
    2
  • JANコード
    4944792105443
  • トラスココード
    467-9385
  • 質量(g)
    6300.0
  • 材質1
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 口径(mm)
    50
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.25
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 電流(A)
    6.1
  • 異物通過径(mm)
    10
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    海水
  • 材質2
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3
    主軸:チタン
  • 材質4
    モータフレーム:チタン
  • 全高(mm)
    185
  • 全長(mm)
    342
  • 全幅(mm)
    150

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

50TMLS2.25S-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50TMLS2.25S-50HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
220
全揚程(m)
2
JANコード
4944792105443
トラスココード
467-9385
質量(g)
6300.0
材質1
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
口径(mm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.25
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
6
電流(A)
6.1
異物通過径(mm)
10
液温(℃)
0~40
使用可能水質
海水
材質2
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
材質3
主軸:チタン
材質4
モータフレーム:チタン
全高(mm)
185
全長(mm)
342
全幅(mm)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
50TMLS2.25S-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,965
( 64,862 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物通過径は10mmです。
・ハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました。
・接液するすべての金属部分にチタンを採用しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水中泥水ポンプの型番50TMLS2.25S-50HZのページです。 型番50TMLS2.25S-50HZに関する仕様情報を記載しております。
水中泥水ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中泥水ポンプ
耐食用水中ハイスピンポンプ SQ型(自動運転形)
樹脂製汚水用水中ウズ巻ポンプ"PSF型"(自動運転形)
樹脂製汚水用水中ウズ巻ポンプ"PSF型"(自動交互内蔵形)
ステンレス製水中ハイスピンポンプ
緊急排水ポンプユニット"GR型"
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格58,965110,186 -49,875 -66,474 -72,750 -1,382,669
通常出荷日5日目2日目2日目〜8日目1日目〜19日目
商品タイプ電動式電動式渦巻式渦巻式-電動式
吐出量(l/min)220----2000
全揚程(m)2----10
JANコード4944792105443-----
トラスココード467-9385-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト