ファクトリーサプライ用品技術窓口

海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

通常単価(税別)
80,755
税込単価
88,831
通常出荷日:4日目

【特長】・接液するすべての金属部分にチタンを採用し、チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    130
  • 全揚程 (m)
    11.5
  • JANコード
    4944792106969
  • トラスココード
    835-3646
  • 質量(g)
    7800
  • 材質1
    接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC
  • 口径(mm)
    50
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.75
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 電流(A)
    3.7
  • 異物通過径(mm)
    10
  • 使用可能水質
    海水
  • 全高(mm)
    374
  • 全長(mm)
    162
  • 全幅(mm)
    236

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。 品番例 50TM2.75:50Hz 自動形もご用意しております。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

50TM2.75-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50TM2.75-50HZの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
130
全揚程(m)
11.5
JANコード
4944792106969
トラスココード
835-3646
質量(g)
7800
材質1
接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC
口径(mm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
電源コード長さ(m)
6
電流(A)
3.7
異物通過径(mm)
10
使用可能水質
海水
全高(mm)
374
全長(mm)
162
全幅(mm)
236
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
50TM2.75-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,755
( 88,831 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液するすべての金属部分にチタンを採用し、チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。
【用途】
・海水の排水用。
・海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)
・海水の取水用(生簀、生簀トラック)
【材質】
・接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。 品番例 50TM2.75:50Hz 自動形もご用意しております。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海水用水中チタンポンプ 非自動運転形の型番50TM2.75-50HZのページです。 型番50TM2.75-50HZに関する仕様情報を記載しております。
海水用水中チタンポンプ 非自動運転形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
海水用水中チタンポンプ 非自動運転形
一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ
低水位排水用水中ハイスピンポンプ
低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)
残水吸排水用スイープポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格80,75530,80259,18958,03053,372 -109,005
通常出荷日4日目5日目2日目4日目2日目〜2日目
吐出量(l/min)130MAX28012012010050(最大)
全揚程(m)11.5MAX9.58896.9(最大)
JANコード4944792106969-----
トラスココード835-3646467-9431467-9482149-2881-467-9474
質量(g)78001400011100.011100.01460018500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト