ファクトリーサプライ用品技術窓口

雑排水用 横型水中ハイスピンポンプ 50PLS2.25S-50HZ

雑排水用 横型水中ハイスピンポンプ

通常単価(税別)
36,46228,228
税込単価
40,10831,051
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・異物通過径は10mmです。・ハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    220
  • 全揚程 (m)
    2
  • JANコード
    4944792105405
  • トラスココード
    467-9351
  • 質量(g)
    6700
  • 材質1
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS304、モータフレーム:SUS304
  • 口径(mm)
    50
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.25
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 電流(A)
    6.1
  • 異物通過径(mm)
    10
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    雑排水
  • 全高(mm)
    185
  • 全長(mm)
    342
  • 全幅(mm)
    150

型番:

50PLS2.25S-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50PLS2.25S-50HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
220
全揚程(m)
2
JANコード
4944792105405
トラスココード
467-9351
質量(g)
6700
材質1
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS304、モータフレーム:SUS304
口径(mm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.25
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
6
電流(A)
6.1
異物通過径(mm)
10
液温(℃)
0~40
使用可能水質
雑排水
全高(mm)
185
全長(mm)
342
全幅(mm)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
50PLS2.25S-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,46228,228
( 31,051 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物通過径は10mmです。
・ハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました。
【用途】
・会所枡・U字溝などの汚水排水用。
・厨房排水での底部排水用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雑排水用 横型水中ハイスピンポンプの型番50PLS2.25S-50HZのページです。 型番50PLS2.25S-50HZに関する仕様情報を記載しております。
雑排水用 横型水中ハイスピンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雑排水用 横型水中ハイスピンポンプ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様)
耐食用水中ハイスピンポンプ SQ型(自動運転形)
汚水用水中ポンプ"OM型" 自動運転形
海水用水中チタンポンプ 非自動運転形
汚水用水中ポンプ"OM型" 非自動運転形
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格36,46241,236110,186 -30,08480,75526,625 -
通常出荷日5日目1日目2日目2日目〜4日目2日目〜
商品タイプ電動式-電動式電動式-電動式
吐出量(l/min)220120(最大)-100130100
全揚程(m)212(最大)-4.211.54.2
JANコード4944792105405---4944792106969-
トラスココード467-9351---835-3646-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト