17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロパンガス容器収納庫 セフティボックス50kg容器2本用

通常単価(税別)
37,58750,540特別価格
税込単価
41,34655,594特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。・後部ア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    440
  • 高さ(mm)
    1590
  • 材質1
    本体:スチール(カラー鋼板)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納可能容器

最小発注数量
502
4968957601779
127-3784
20500.0
-
1個
922
4968957601786
127-3839
27000.0
50kg容器2本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,587
( 41,346 )
4日目
50,54048,503
( 53,353 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
・後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
・底部をアンカー止めすることができます。
【用途】
・プロパンガス容器の収納庫。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパンガス容器収納庫 セフティボックス50kg容器2本用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロパンガス容器収納庫 セフティボックス50kg容器2本用
プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器1本用
塩ビ製試薬瓶収納庫 EY-50
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MG
前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース
メーカーダイケンダイケン新光化成アズワンヨドコウ(淀川製鋼所)サカエ
通常価格37,587-28,631 -37,12230,700978,75018,329
通常出荷日4日目4日目15日目35日目9日目5日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)4403852555155921630
高さ(mm)159010802601790258958
材質1本体:スチール(カラー鋼板)本体:スチール(カラー鋼板)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト