ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイタン D環止め

通常単価(税別)
184
税込単価
202
通常出荷日:4日目

【特長】・D環の固定に使用します。・D環の固定に使用します。【用途】・D環の固定に。

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4510620038865
  • トラスココード
    794-0696
  • 質量(g) (g)
    7.000
  • 材質1
    PE(ポリエチレン)
  • 適応ベルト幅(mm)
    50

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

型番:

50BD-BL
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50BD-BLの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4510620038865
トラスココード
794-0696
質量(g)(g)
7.000
材質1
PE(ポリエチレン)
適応ベルト幅(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
50BD-BL
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184
( 202 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D環の固定に使用します。
・D環の固定に使用します。
【用途】
・D環の固定に。

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイタン D環止めの型番50BD-BLのページです。 型番50BD-BLに関する仕様情報を記載しております。
タイタン D環止めのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイタン D環止め
ハーネス用腿パット
タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR
パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード (墜落制止用器具)
垂直親綱用グリップ
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格1841,91636,9755,95915,0667,729
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブラックブラック-ブラック--
JANコード451062003886545106200562584510620988290451062080848245106208071404510620240206
トラスココード794-0696794-4829827-9121160-5541160-5572434-2747
質量(g)(g)7.0004020002401250760.000
材質1PE(ポリエチレン)ポリエステルケース:ポリカーボネートベルト、ポリエステルストラップ:3ッ打ナイロンロープランヤード:ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト