17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI ロータリーブレード (2枚入) 508-45

SI ロータリーブレード (2枚入)

通常単価(税別)
7,320
税込単価
8,052
通常出荷日:4日目

【用途】・自動車外板パネル切断用【商品仕様】・SI-4300B専用ブレード・トラスココード:857-1...

詳細を確認

型番:

508-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

508-45の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
508-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,320
( 8,052 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・自動車外板パネル切断用
【商品仕様】
・SI-4300B専用ブレード
・トラスココード:857-1768
・質量:30g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SI ロータリーブレード (2枚入)の型番508-45のページです。 型番508-45に関する仕様情報を記載しております。
SI ロータリーブレード (2枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI ロータリーブレード (2枚入)
SI ピラーカットブレード (2枚入)
SI Cパッド 油膜取り用 (5枚入)
SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)
SI ベルトペーパー12×330mm 60番 (50本入)
簡易エアフィルタ 2MF AF-2
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販SK-11
通常価格7,3208,5884,4005,7005,5002,596
通常出荷日4日目在庫品1日目6日目1日目1日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト