17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン カラーアルミスプレー300MLゴールドメタリック

通常単価(税別)
1,707
税込単価
1,878
通常出荷日:9日目

【特長】・アルミに直接塗れます。・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付です。【用途】・サッシ、...

詳細を確認

    ご注意

    • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

    型番:

    507945
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    507945の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    507945
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,707
    ( 1,878 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミに直接塗れます。
    ・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付です。
    【用途】
    ・サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。
    【商品仕様】
    ・色:ゴールドメタリック
    ・乾燥時間:夏期20~30分、冬期40~60分
    ・塗り面積(2回塗り):0.6~0.9m[[M2]]
    ・JANコード:4970925507945
    ・トラスココード:827-7195
    ・質量:360g
    【材質/仕上】
    ・アクリル樹脂

    ご注意

    • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン カラーアルミスプレー300MLゴールドメタリックの型番507945のページです。 型番507945に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン カラーアルミスプレー300MLゴールドメタリックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン カラーアルミスプレー300MLゴールドメタリック
    カラーアルミスプレー 300mL
    カラーアルミスプレー
    クリエイティブカラースプレー 300ml
    クリエイティブカラースプレー 420ml
    300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー)
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンエスコ
    通常価格1,7071,556 -1,518 -1,077 -1,214 -2,860
    通常出荷日9日目8日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト