17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DESCO SMARTLOG PRO 50780

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DESCO SMARTLOG PRO

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

50780

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・静電気対策室に入場する前には欠かせない作業者の装備を確認する製品です。
・従来の手書きによる静電気チェックはやめたいという声にお応えしたのがこのSmartlog proです。
・静電気対策室に入場する前に身につけている装備に問題がないかの確認が可能です。
・試験結果は全て専用のソフトで管理できます。
・試験結果はエクセルにも変換できるので監査等でのデータ提出に役立ちます。
・本体にリレー端子がついておりますので自動ドアとの連携も可能です。
・試験は僅か2秒で完了するので混雑することがありません。
・作業者に個別で試験項目を設定できるのでより細かい管理が可能です。
・作業者が身に付けられております社員書に内蔵されておりますICカードのデータを読み取り個別認識します。

【商品仕様】
・フットプレート付き
・トラスココード:828-1840
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • 購入前にユーザー様と御打ち合わせが必要になります。 専用ソフトTEAM5(品番:50493)が別途必要になります。 取り付け立ち合い費用は別途です。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト