ファクトリーサプライ用品技術窓口

アマノ クリーンバーニー専用充電器(SE-550R) 5072101

アマノ クリーンバーニー専用充電器(SE-550R)

通常単価(税別)
132,298
税込単価
145,528
通常出荷日:11日目

【用途】・SE-550R専用充電器【商品仕様】・大きさW×L×H(mm):280×247×115(コー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    クリーンバーニー専用充電器
  • JANコード
    4946267514040
  • トラスココード
    136-1656
  • 質量(g)
    4800.0
  • サイズ(mm)
    280×247×115(コード含まず)

ご注意

  • AC100V 50/60Hz共用。他の電圧ではご使用できません。 専用充電器になりますので、必ず機種を確認のうえ間違えの無いようにご注文ください。

型番:

5072101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5072101の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
クリーンバーニー専用充電器
JANコード
4946267514040
トラスココード
136-1656
質量(g)
4800.0
サイズ(mm)
280×247×115(コード含まず)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
5072101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,298
( 145,528 )
11日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・SE-550R専用充電器
【商品仕様】
・大きさW×L×H(mm):280×247×115(コード含まず)
・アマノ クリーンバーニー専用充電器(SE-550R)
・JANコード:4946267514040
・質量:4.8kg

ご注意

  • AC100V 50/60Hz共用。他の電圧ではご使用できません。 専用充電器になりますので、必ず機種を確認のうえ間違えの無いようにご注文ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アマノ クリーンバーニー専用充電器(SE-550R)の型番5072101のページです。 型番5072101に関する仕様情報を記載しております。
アマノ クリーンバーニー専用充電器(SE-550R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アマノ クリーンバーニー専用充電器(SE-550R)
アマノ SE-550R用ブラシ#320
アマノ 電子高速バフィングマシン用充電器(DE-500AN)
クリーンバーニー 自動床洗浄機
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ550mm標準
アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド
メーカーアマノアマノアマノアマノケルヒャーアマノ
通常価格132,29896,600165,0011,587,58419,6884,485 -
通常出荷日11日目4日目4日目15日目9日目1日目〜
商品タイプその他その他その他床洗浄機その他その他
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
詳細タイプクリーンバーニー専用充電器ブラシ充電器--パッド
JANコード4946267514040494626752356149462675125104946267514033--
トラスココード136-1656136-1654514-7786136-1652--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト