ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンバーニー 自動床洗浄機 5071901

クリーンバーニー 自動床洗浄機

通常単価(税別)
1,587,584
税込単価
1,746,342
通常出荷日:15日目

【特長】・新規格・洗浄幅558mm(22インチ)・1回の補給で2時間の洗浄ができます・コンパクトボディ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床洗浄機
  • 仕様
    バッテリータイプ
  • JANコード
    4946267514033
  • トラスココード
    136-1652
  • 質量(g)
    245000.0
  • 奥行(mm)
    1374
  • 高さ(mm)
    1240
  • 幅(mm)
    655
  • 清掃幅(mm)
    558
  • 走行方式
    搭乗式
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    2790
  • 電源
    バッテリーDC12V/65Ah×4個

ご注意

  • 標準仕様はパッド台のみです。パッドまたはブラシは別途ご用意が必要です。
  • 標準仕様はパッド台のみです。パッドまたはブラシは別途ご用意が必要です。

型番:

5071901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5071901の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
バッテリータイプ
JANコード
4946267514033
トラスココード
136-1652
質量(g)
245000.0
奥行(mm)
1374
高さ(mm)
1240
幅(mm)
655
清掃幅(mm)
558
走行方式
搭乗式
清掃能力([[M2]]/h)
2790
電源
バッテリーDC12V/65Ah×4個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
5071901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,587,584
( 1,746,342 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新規格・洗浄幅558mm(22インチ)
・1回の補給で2時間の洗浄ができます
・コンパクトボディでありながら高い清掃能力。1時間あたり約2800m2を実現します

ご注意

  • 標準仕様はパッド台のみです。パッドまたはブラシは別途ご用意が必要です。
  • 標準仕様はパッド台のみです。パッドまたはブラシは別途ご用意が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンバーニー 自動床洗浄機の型番5071901のページです。 型番5071901に関する仕様情報を記載しております。
クリーンバーニー 自動床洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンバーニー 自動床洗浄機
アマノ SE-550R用ブラシ#320
フロアポリッシャー 7インチ
フロアポリッシャー タンク付 7インチ
ニルフィスク 自動床洗浄機
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
メーカーアマノアマノアマノアマノニルフィスクアドバンスディバーシー
通常価格1,587,58496,600164,000189,220607,6464,062,151
通常出荷日15日目4日目1日目1日目11日目8日目
商品タイプ床洗浄機その他ポリッシャーポリッシャー-床洗浄機
仕様バッテリータイプ-電動タイプ電動タイプ-バッテリータイプ
JANコード4946267514033494626752356149462675137394946267513944--
トラスココード136-1652136-1654397-8311470-8326--
質量(g)245000.04600.016000.020000.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト