ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ3指手袋

通常単価(税別)
13,061
税込単価
14,367
通常出荷日:1日目

【特長】・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。・柔軟でアルミ剥離が起こりにくく、...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    3.0
  • 手のひら周り(cm)
    31.0
  • シルバー
  • 全長(cm)
    37.5
  • 中指長さ(cm)
    8.0
  • JANコード
    4573416720269
  • 質量(g)
    350.000
  • トラスココード
    819-2947
  • 材質1
    表地:アルミ加工生地
  • 材質2
    裏地:防炎加工綿
  • 素材耐熱温度(℃)
    0~200

ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

型番:

5062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5062の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
厚さ(mm)
3.0
手のひら周り(cm)
31.0
シルバー
全長(cm)
37.5
中指長さ(cm)
8.0
JANコード
4573416720269
質量(g)
350.000
トラスココード
819-2947
材質1
表地:アルミ加工生地
材質2
裏地:防炎加工綿
素材耐熱温度(℃)
0~200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,061
( 14,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
・柔軟でアルミ剥離が起こりにくく、装着しやすいうえに洗濯可能です。
【用途】
・炉前作業。
・製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業。
【材質】
・表地:アルミ加工生地
・裏地:防炎加工綿

ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ3指手袋の型番5062のページです。 型番5062に関する仕様情報を記載しております。
アルミ3指手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ3指手袋
アルミ5指手袋
耐熱手袋 マックパワー300(3本指)
テイケン 耐熱アルミ手袋
遮熱保護具3本指手袋
TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ
メーカー日本エンコン日本エンコンマックス(手袋)帝健トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,06111,7865,928 -13,18711,14119,052
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
厚さ(mm)3.03.0----
手のひら周り(cm)31.012.0----
シルバーシルバー----
全長(cm)37.535.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト