ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ5指手袋

通常単価(税別)
11,786
税込単価
12,965
通常出荷日:1日目

【特長】・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。・柔軟でアルミ剥離が起こりにくく、...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    3.0
  • 手のひら周り(cm)
    12.0
  • シルバー
  • 全長(cm)
    35.5
  • 中指長さ(cm)
    9.0
  • JANコード
    4573416720252
  • 質量(g)
    250
  • トラスココード
    819-2946
  • 材質1
    表地:アルミ加工生地
  • 材質2
    裏地:防炎加工綿
  • 素材耐熱温度(℃)
    0~200
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

型番:

5060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5060の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
その他
サイズ
フリー
厚さ(mm)
3.0
手のひら周り(cm)
12.0
シルバー
全長(cm)
35.5
中指長さ(cm)
9.0
JANコード
4573416720252
質量(g)
250
トラスココード
819-2946
材質1
表地:アルミ加工生地
材質2
裏地:防炎加工綿
素材耐熱温度(℃)
0~200
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5060

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,786
( 12,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
・柔軟でアルミ剥離が起こりにくく、装着しやすいうえに洗濯可能です。
【用途】
・炉前作業
・製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業
【材質】
・表地:アルミ加工生地
・裏地:防炎加工綿

ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ5指手袋の型番5060のページです。 型番5060に関する仕様情報を記載しております。
アルミ5指手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ5指手袋
アルミ3指手袋
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
テイケン 耐熱アルミ手袋
耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)
耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)
メーカー日本エンコン日本エンコントラスコ中山帝健マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格11,78613,0618,072 -13,18713,889 -3,985 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷-耐熱・耐冷-耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他-アラミド-その他革手
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
厚さ(mm)3.03.0----
手のひら周り(cm)12.031.0----

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト