17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ コロナ22 M113 910mmX25m乱

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,73842,625特別価格
税込単価
43,71246,888特別価格

【特長】・多目的に使用可能なパンチカーペットです・カラーは全22色で細かい対応...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • 厚さ(mm)
    3.3
  • 質量(g)
    16500.0
  • 長さ(m)
    25
  • 幅(mm)
    910
  • 材質2
    裏加工:難燃ラテックスコーティング
  • 裏加工
    難燃ラテックスコーティング
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 巾なり乱切りカット料:25%UP
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

内容量

最小発注数量
レッド
4964079029255
443-8906
ポリプロピレン(PP)100%
1巻
1個
オレンジ
4964079029262
387-8015
ポリプロピレン100%
1巻
1個
4964079029354
387-8040
ポリプロピレン100%
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,73836,900
( 40,590 )
1日目
42,62536,900
( 40,590 )
4日目
42,62536,900
( 40,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使用可能なパンチカーペットです
・カラーは全22色で細かい対応が可能です
【用途】
・屋内用 ホルムアルデヒト対策品
【商品仕様】
・910mm×25m乱×約3.3mm
・巾なりカット可 5m以上、10cm単位乱切り
・ミヅシマ コロナ22 M113 910mmX25m乱
・JANコード:4964079029279
・トラスココード:802-1009
・質量:16.5kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン100%
・裏加工:難燃ラテックスコーティング

ご注意

  • 巾なり乱切りカット料:25%UP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ コロナ22 M113 910mmX25m乱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ コロナ22 M113 910mmX25m乱
ハイロンマット(裏地付)
ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ
ビニール長マット D山・ロールタイプ
ビニール長マット B山・ロールタイプ
ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格39,738-7,49334,93583,07236,563 -38,782
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ通路用マットエントランスマット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
厚さ(mm)3.3-1.831.81.8
質量(g)16500.018003000080000.03500033000
長さ(m)250.920202020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト