17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス カーペット洗浄機 JX-MINI15 5046340

シーバイエス カーペット洗浄機 JX-MINI15

通常単価(税別)
675,027
税込単価
742,530
通常出荷日:5日目

【特長】・15Lタンク装備のコンパクトエクストラクターです。・コンパクトボディー、優れた機動性で狭いエ...

詳細を確認

    型番:

    5046340
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5046340の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5046340
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    675,027
    ( 742,530 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・15Lタンク装備のコンパクトエクストラクターです。
    ・コンパクトボディー、優れた機動性で狭いエリアのカーペット清掃に威力を発揮します。
    【用途】
    ・カーペットの洗浄
    【商品仕様】
    ・(保管時サイズ)W360XH710XD570mm
    ・(パッド幅)267mm
    ・(清水タンク容量)15L
    ・(回収タンク容量)17L
    ・(コード長さ)7.6m
    ・シーバイエス カーペット洗浄機 JX-MINI15
    ・JANコード:4536735177152
    ・質量:36kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シーバイエス カーペット洗浄機 JX-MINI15の型番5046340のページです。 型番5046340に関する仕様情報を記載しております。
    シーバイエス カーペット洗浄機 JX-MINI15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シーバイエス カーペット洗浄機 JX-MINI15
    温水高圧洗浄機 HDS 8/15
    冷水高圧洗浄機 HD 13/15-4
    HONDA エンジン式高圧洗浄機 最大圧力15Mpa
    パイプクリーニングキット(15m・スズランノズル付)
    15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
    メーカーディバーシーケルヒャーケルヒャー本田技研工業リョービエスコ
    通常価格675,027639,738 -673,125164,83827,35327,862
    通常出荷日5日目19日目19日目6日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト