17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガードフェンス 50255106001

ガードフェンス

通常単価(税別)
31,571
税込単価
34,728
通常出荷日:4日目

【特長】・ヒーター燃焼時の防護柵です。・ガードフェンス大型。・適応機種はVAL6SR、SYなど。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 本体寸法幅 (mm)
    1222
  • 本体寸法奥行 (mm)
    822
  • 本体寸法高さ (mm)
    903
  • トラスココード
    100-3188
  • 質量(g)
    14000.0

型番:

50255106001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50255106001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
本体寸法幅(mm)
1222
本体寸法奥行(mm)
822
本体寸法高さ(mm)
903
トラスココード
100-3188
質量(g)
14000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
50255106001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,571
( 34,728 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーター燃焼時の防護柵です。
・ガードフェンス大型。
・適応機種はVAL6SR、SYなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガードフェンスの型番50255106001のページです。 型番50255106001に関する仕様情報を記載しております。
ガードフェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガードフェンス
熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"
静岡 石油ストーブカバー
赤外線オイルヒーター バルシックスSR
熱風スポットヒーター"ホットガン50D"
エレメント(ホットガン用)
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機
通常価格31,571187,1986,500288,114103,750584
通常出荷日4日目1日目4日目2日目4日目1日目
商品タイプその他ヒーター・ストーブ-ヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
その他オプション----オプション
本体寸法幅(mm)1222554-1062341-
本体寸法奥行(mm)822998-675750-
本体寸法高さ(mm)903746-1044520-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト