ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200

通常単価(税別)
10,172
税込単価
11,189
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズ合わせ工具不要の新タイプの自在錐、直径60mmから200mmまでの穴あけが自由自在に行...

詳細を確認

型番:

5010T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5010Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
シャンクタイプ
SDS
シャンク径(mm)
10
単品/セット品
セット品
JANコード
4962660501074
トラスココード
837-4825
加工穴径(mm)
60~200
質量(g)
552.000
材質1
本体:炭素鋼●替刃:超硬刃●センタードリル:炭素鋼・超硬チップ付
穴あけ可能深さ(mm)
片側25、両側50
適合機種
電気ドリル
セット内容
ドリル、六角レンチ

型番リスト

表示件数
型番
5010T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,172
( 11,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ合わせ工具不要の新タイプの自在錐、直径60mmから200mmまでの穴あけが自由自在に行えサイディング材・堅木への穴あけに最適です。
【用途】
・被削材:サイディング・硬質建材・木材
・ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業
【商品仕様】
・適合機種:電気ドリル
・シャンク径(mm):10三本軸
・穴径(mm):60~200
・穴厚(mm):片側25両側50
・JANコード:4962660501074
・トラスココード:837-4825
・質量:646g
【材質/仕上】
・本体:炭素鋼
・替刃:超硬チップ付
・センタードリル:超硬チップ付
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200の型番5010Tのページです。 型番5010Tに関する仕様情報を記載しております。
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
木工用ロングドリル(六角軸)
スターエム 超硬エグリ・カッター
スターエム 超硬座掘錐(大口径)カッター 70.0
メーカースターエムスターエムSK-11エスコスターエムスターエム
通常価格10,1728,4014587,49014,31320,970
通常出荷日1日目4日目3日目2日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
シャンクタイプSDSSDS六角軸六角軸--
シャンク径(mm)10136.3513--
単品/セット品セット品セット品単品単品セット品セット品
JANコード49626605010744962660210402--49626609056054962660867002
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト