ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラック 501-020

ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラック

通常単価(税別)
71,375
税込単価
78,513
通常出荷日:4日目

【特長】・透水性をもったロールシートです。・耐油性能をもっています。【用途】・通路・歩経路【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • ブラック
  • JANコード
    4964079025851
  • トラスココード
    802-0750
  • 質量(g)
    20000
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    920

ご注意

  • 切り売りできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

501-020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

501-020の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
ブラック
JANコード
4964079025851
トラスココード
802-0750
質量(g)
20000
材質1
塩化ビニール
長さ(m)
10
幅(mm)
920
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
501-020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,375
( 78,513 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透水性をもったロールシートです。
・耐油性能をもっています。
【用途】
・通路
・歩経路
【商品仕様】
・巾(mm)x長さ(M)x厚み(mm):920x10x3
・ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラック
・JANコード:4964079025851
・トラスココード:802-0750
・質量:20kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

ご注意

  • 切り売りできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラックの型番501-020のページです。 型番501-020に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラック
ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m 緑
ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m
ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m
ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m
ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20m グレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格71,37571,375117,10260,24160,24131,117
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目
商品タイプ通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
ブラック---グレー
JANコード496407902585149640790258684964079011854496407901184749640790118164964079012134
トラスココード802-0750802-0751133-3071133-1585133-3072133-2985

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト