ツール用品技術窓口

確定しました

キュービトロン 平面研削用砥石

通常単価(税別)
44,184
税込単価
48,602
通常出荷日:1日目

【特長】・平面研削盤対応の砥石です・3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表...

詳細を確認

型番:

300X38-93DA60-F15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

300X38-93DA60-F15の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
トラスココード
776-0906
外径(mm)
300
穴径(mm)
127
厚さ(mm)
38
周速度(m/min)
~2400
粒度(#)
60
JANコード
4549395355075
質量(g)
5000.0
材質1
砥粒:セラミック砥粒
材質2
結合剤:ガラス質(ビトリファイド)
砥材
93DA

型番リスト

表示件数
型番
300X38-93DA60-F15

トラスココード

外径(mm)

穴径(mm)

厚さ(mm)

粒度(#)

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
776-0906
300
127
38
60
4549395355075
5000.0
砥粒:セラミック砥粒
結合剤:ガラス質(ビトリファイド)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,184
( 48,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面研削盤対応の砥石です
・3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です
・大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン 平面研削用砥石の型番300X38-93DA60-F15のページです。 型番300X38-93DA60-F15に関する仕様情報を記載しております。
キュービトロン 平面研削用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キュービトロン 平面研削用砥石
研磨用"LDホイール 7S-F"
EXLホイール 9S-F
LDホイール 7S-F
CPホイール 7A-VF
LDホイール 8S-F
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格44,18410,687 -29,86818,82125,19318,164
通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目4日目
商品タイプその他ホイールホイールホイールホイールホイール
周速度(m/min)~2400-----
砥材93DA--シリコンカーバイド酸化アルミニウムシリコンカーバイド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト