ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

通常単価(税別)
61,799
税込単価
67,979
通常出荷日:6日目

3M(TM) スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターと溶接フード...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

500126
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

500126の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接
JANコード
4549395484225
トラスココード
828-2647
質量(g)
230.000
材質1
ポリアミド

型番リスト

表示件数
型番
500126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,799
( 67,979 )
6日目

詳細情報

基本情報

3M(TM) スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターと溶接フードです。
【特長】
・3M(TM) スピードグラス(TM)液晶フィルター 9100XXi 500026と3M(TM)スピードグラス(TM)外側溶接フード 9100XXi 532100のキット
・3M(TM)スピードグラス(TM)外側溶接フード9100XXi 532100を装着すれば、自動遮光溶接面を装着したままやあらかじめ設定した溶接モードや研磨モードへワンタッチで切り替え可能です
・新デザインの採用によりスパッタや溶接時の粒子がまりにくく、結果耐久性がアップします
【用途】
・TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接に
【商品仕様】
・スピードグラス液晶フィルターキット
・JANコード:4549395484225
・トラスココード:828-2647
・質量:230g
【材質/仕上】
・ポリアミド

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス(TM) 液晶フィルターキットの型番500126のページです。 型番500126に関する仕様情報を記載しております。
スピードグラス(TM) 液晶フィルターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット
3Mスピードグラス保護プレート
3M“スピードグラス9101用”ヘッドバンドセット難燃性ネックカバー
3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー
3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード
スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格61,7999,3239,72112,86813,06372,898
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他溶接面用プレートその他その他その他溶接面用プレート
用途TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接-----
JANコード454939548422545493954090134987580160194498758016018773195716910094550309126971
トラスココード828-2647795-2651795-2139795-2121795-2147350-0822
質量(g)230.000125.00016.00016.000140.000360.000

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト