17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:50ml 500041-RK 500041-RK
  • TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:50ml 500041-RK

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:50ml 500041-RK【25個入り】

通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・スピンウィン円錐形沈殿管...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    ~50
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    50
  • トラスココード
    134-4628
  • 材質1
    容器:PP、蓋:HDPE

型番:

500041-RK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

500041-RKの仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
~50
本体材質
PP
容量(ml)
50
トラスココード
134-4628
材質1
容器:PP、蓋:HDPE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
500041-RK
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・スピンウィン円錐形沈殿管PP製/蓋:HDPE50ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:HDPE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:50ml 500041-RKの型番500041-RKのページです。 型番500041-RKに関する仕様情報を記載しております。
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:50ml 500041-RKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:50ml 500041-RK
スピンウィン円錐形沈殿管 PP製
TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml
TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格1,0997791,077770600770
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)~50~50~50~50~50~50
本体材質PPPPPPPPPPPP
容量(ml)505050501515
トラスココード134-4628134-2950134-2934134-2999134-2963136-6688
材質1容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト