17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N 500000-N
  • TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・スピンウィンマイクロ沈殿...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    ~50
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    0.5
  • トラスココード
    134-6252

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

型番:

500000-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

500000-Nの仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
~50
本体材質
PP
容量(ml)
0.5
トラスココード
134-6252

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
500000-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・スピンウィンマイクロ沈殿管PP製0.5ml色:N
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:Nの型番500000-Nのページです。 型番500000-Nに関する仕様情報を記載しております。
TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N
TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N
TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:N
TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml
TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml
TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格3,1001,6001,800600333480
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)~50~50~50~50~50~50
本体材質PPPPPPPPPPPP
容量(ml)0.51.52501030
トラスココード134-6252134-4661134-6236134-4613136-6674134-6226

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト