ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ 油圧ホースカプラー付5M 4RJ-5

ダイキ 油圧ホースカプラー付5M

通常単価(税別)
31,916
税込単価
35,108
通常出荷日:8日目

【特長】・両端カプラー付ラバーホースです。・爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • タイプ
    油圧ホース(カプラー付5M)
  • トラスココード
    851-9852
  • JANコード
    4582203290298
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    ラバー

ご注意

  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。 

型番:

4RJ-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4RJ-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
タイプ
油圧ホース(カプラー付5M)
トラスココード
851-9852
JANコード
4582203290298
質量(g)
2600.0
材質1
ラバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4RJ-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,916
( 35,108 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端カプラー付ラバーホースです。
・爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。
【用途】
・油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース
【商品仕様】
・長さ5m両端カプラー付圧力:70MPA
・ダイキ 油圧ホースカプラー付5M
・JANコード:4582203290298
・トラスココード:851-9852
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・ラバー
【セット内容/付属品】
・両端カプラー付

ご注意

  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキ 油圧ホースカプラー付5Mの型番4RJ-5のページです。 型番4RJ-5に関する仕様情報を記載しております。
ダイキ 油圧ホースカプラー付5Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキ 油圧ホースカプラー付5M
ダイキ 油圧ホースカプラー付2M
ダイキ 油圧ホースカプラー付1M
ダイキ 油圧ホースカプラー付3M
ダイキ 油圧ホースカプラー付4M
ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格31,91623,14419,26126,96727,265165,638
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他その他その他-ジャッキ
その他オプションオプションオプションオプション--
タイプ油圧ホース(カプラー付5M)油圧ホース(カプラー付2M)油圧ホース(カプラー付1M)油圧ホース(カプラー付3M)--
トラスココード851-9852851-9849851-9848851-9850851-9851721-6700
JANコード458220329029845822032902674582203290250458220329027445822032902814582203291356

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト