17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

四点吊ワイヤー 4P-9X2
  • 四点吊ワイヤー

四点吊ワイヤー

  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 全長 (m)
    2
  • JANコード
    4941107200688
  • 質量(g)
    4500.0
  • トラスココード
    815-7642

型番:

4P-9X2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4P-9X2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
全長(m)
2
JANコード
4941107200688
質量(g)
4500.0
トラスココード
815-7642
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4P-9X2
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,089
( 14,398 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4本吊りロック加工リング・フック付
【用途】
・玉掛け用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四点吊ワイヤーの型番4P-9X2のページです。 型番4P-9X2に関する仕様情報を記載しております。
四点吊ワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四点吊ワイヤー
スリングセット(ワイヤタイプ) 2本吊
スリングセット(ワイヤタイプ) 4本吊
TRUSCO 2本吊セフティパワーロープ
TRUSCO 4本吊セフティパワーロープ
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
メーカー日興製綱大洋製器工業大洋製器工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,08914,398 -26,897 -20,160 -44,688 -1,445
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜8日目1日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング-
全長(m)2--1.51.5-
JANコード4941107200688-----
質量(g)4500.0-----
トラスココード815-7642-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト