ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2インチ角 ソケット(6角)

1/2インチ角 ソケット(6角) 4H10
  • 1/2インチ角 ソケット(6角)
通常単価(税別)
1,010
税込単価
1,111
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。【用途】・ボルト、ナ...

詳細を確認

型番:

4H10
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4H10の仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
質量(g)
46.000
材質1
特殊合金鋼
JANコード
4953830313115
トラスココード
814-5552
対辺寸法(mm)
10
対辺形状
6角
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4H10

質量(g)

JANコード

トラスココード

対辺寸法(mm)

対辺形状

最小発注数量
46.000
4953830313115
814-5552
10
6角
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/2インチ角 ソケット(6角)の型番4H10のページです。 型番4H10に関する仕様情報を記載しております。
1/2インチ角 ソケット(6角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2インチ角 ソケット(6角)
3/8インチ角オフセットエキステンションバー
3/4インチ角 ソケット (12角)
ソケット(6角)
インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
ソケット(6角タイプ・インチサイズ)
メーカーヒットヒットヒットロブテックスNEPROSKTC(京都機械工具)
通常価格1,0101,4573,848548 -2,473 -955 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.519---
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト