ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

通常単価(税別)
68,080
税込単価
74,888
通常出荷日:8日目

【特長】・天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。・下...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    100
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 材質4
    引出し取手:ABS樹脂
  • キャスター径(mm)
    75
  • 段数(段)
    2
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    20

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

4GWGO2-600K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4GWGO2-600Kの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
最大積載量(kg/台)
100
トラスココード
828-3326
質量(g)
19000.0
材質1
本体:ステンレス(SUS430)
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
材質4
引出し取手:ABS樹脂
キャスター径(mm)
75
段数(段)
2
棚板調整ピッチ(mm)
20
こぼれ止め高さ(mm)
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4GWGO2-600K

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

こぼれ止め高さ(mm)

最小発注数量
600
450
828-3326
19000.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,080
( 74,888 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。
・下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
・ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。
・食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。
・3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
【用途】
・ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプの型番4GWGO2-600Kのページです。 型番4GWGO2-600Kに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ
ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)
ステンレスワゴン(SUS304・四方こぼれ止め付)
抗菌SUSカラーラインワゴン FBこぼれ止め付タイプ
ステンレスワゴン(4方こぼれ止め付)
テーブルワゴン(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)
メーカー東製作所米澤器械工業米澤器械工業トラスコ中山米澤器械工業テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格68,08080,695 -32,409 -52,39747,692 -35,063 -
通常出荷日8日目8日目〜4日目〜8日目4日目〜8日目
高さ(mm)800810836800810750
最大積載量(kg/台)1005050505080
材質1本体:ステンレス(SUS430)-----
材質2キャスター金具:スチール-----
材質3車輪:ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト