17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

通常単価(税別)
52,80175,742
税込単価
58,08183,316
通常出荷日:8日目

【特長】・天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。・下...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    100
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    75
  • 段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    20
  • 均等積載量(kg/段)棚板
    20
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
600
450
828-3321
4560155879884
18000.0
1個
750
450
828-3322
4560155879891
20000.0
1個
900
600
828-3325
4560155879921
26000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,801
( 58,081 )
8日目
57,187
( 62,906 )
8日目
75,742
( 83,316 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。
・下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
・ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。
・食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。
・3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
【用途】
・ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ
テーブルワゴン 棚板タイプ LTシリーズ
抗菌SUSカラーラインワゴン FBこぼれ止め付タイプ
ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)
ステンレスワゴン(SUS304・四方こぼれ止め付)
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)
メーカー東製作所テックサス(旧本庄厨房機器製作所)トラスコ中山米澤器械工業米澤器械工業トラスコ中山
通常価格52,801-37,813 -52,39780,695 -32,409 -41,809 -
通常出荷日8日目4日目8日目8日目〜4日目〜1日目〜
高さ(mm)800750800810836800
最大積載量(kg/台)1008050505080
材質1本体:ステンレス(SUS430)-----
材質2キャスター金具:スチール-----
材質3車輪:ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト