ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

RHYTHM プログラムオフィス403

通常単価(税別)
23,872
税込単価
26,259
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:枠/プラスチック、風防/ガラス・電池寿命:約2年・電波時計

型番:

4FN403SR19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4FN403SR19の仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
機能
カレンダー / チャイム / 温度計 / 湿度計 / 電波時計
表示
アナログ
直径(mm)
380
JANコード
4903456200436
トラスココード
787-9571
質量(g)
1600.0
材質1
枠:プラスチック
材質2
風防:ガラス
厚さ(mm)
57
シルバー
電源
単2アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命
約2年
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4FN403SR19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,872
( 26,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:枠/プラスチック、風防/ガラス
・電池寿命:約2年
・電波時計

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RHYTHM プログラムオフィス403の型番4FN403SR19のページです。 型番4FN403SR19に関する仕様情報を記載しております。
RHYTHM プログラムオフィス403のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RHYTHM プログラムオフィス403
マンスリーカレンダー付電波時計(掛置兼用)
目覚まし時計
大型電波掛時計 8MY547-019
電波時計(掛置兼用)
リズム 電波 壁掛け時計
メーカーシチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)
通常価格23,87215,0005,23514,26015,0009,371
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ掛時計(丸型)--掛時計(丸型)--
機能カレンダー / チャイム / 温度計 / 湿度計 / 電波時計--電波時計--
表示アナログ--アナログ--
直径(mm)380-----
JANコード490345620043649034562144714903456215744490345621465549034562082274903456217250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト